제품 게시
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI

    별점 4.8/54.8(10 리뷰)

    NUOS PLUS WIFI is a wall hung heat pump water heater with connectivity embedded. Thanks to the optimized thermodynamic circuit, this heat pumps has one of the best performance in the category and using sustainable refrigerant gas R290 with low GWP. It can be used also as a renewable energy storage, with easy connection to a photovoltaic system.

    There are three sizes available:

    • NUOS PLUS S2 WIFI 80 (80lt capacity)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 110 (110lt capacity)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 150 (150lt capacity)
    사양
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    기술 사양
    • 특징 참조NUOS-PLUS-S2-WIFI
    • 제품군Water Heaters
    • 제품분류Heat Pump Water Heaters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-13
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
    • IFC 분류전기 히터
    • ETIM 코드EC000393
    • ETIM 이름Hot water heat pump
    • UNSPSC 이름Domestic water heaters
    • UNSPSC 코드40101825
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
    • Uniclass 2015 설명Water heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass 번호23-31 29 00
    • OmniClass 제목Hot Water Heaters
    • CSI 단일 형식 II 코드D2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Domestic Water Distribution

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    라트비아
    루마니아
    리투아니아
    모나코
    몬테네그로
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    북마케도니아
    불가리아
    산마리노
    세르비아
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    안도라
    알바니아
    에스토니아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리