제품 게시
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

별점 4.7/54.7(14 리뷰)

The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with single 3m KWIKtrak allows for either side of the bed one could make a transfer, or pick up of a patient. The single track covers 80% of everyday patient handling tasks. Bed to Chair, Best Boost, Turning and Repositioning in bed.

기술 사양
  • 특징 참조Space-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • 제품군Ceiling lift
  • 제품분류Patient lift
  • 유형쇼케이스(모델)
  • 게시일2020-04-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_80_47_12
  • Uniclass 2015 설명Ceiling track hoists
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 54 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hospitality Furniture
  • OmniClass 번호23-21 11 00
  • OmniClass 제목Commercial Furniture
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
비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (43)
별점 4.7/5 4.7 (22)
별점 4.7/5 4.7 (13)