Armatherm™ 500 - Column Base
Reducing heat flow within a building’s thermal envelope reduces energy consumption as well as potential condensation issues. Armatherm™ 500 thermal break material (TIM) significantly reduces energy lost from thermal bridging in building envelope connections.
Armatherm™ 500 structural thermal break material is a high density, thermoset polyurethane manufactured in several densities.
Armatherm™ 500 thermal break material can support high loads and has a selection of four grades of material with different compressive strength capabilities.
The Armatherm™ 500 thermal insulation blocks have very limited creep under load, plus they do not absorb water because of their closed cell structure. Therefore, energy lost via thermal bridging is reduced within building envelope connections. Heat flow, energy consumption and potentially dangerous condensation issues are all minimised as a result.
The standard thicknesses Armatherm™ 500 is available in are 5mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 50mm. Furthermore, the high density, polyurethane material sheets can be layered or customised with ease to achieve the desired U value and thickness specifications. It is extremely dynamic and can be used across the building, wherever features a penetration or transition exit through a building envelope. It can be cut and drilled on site easily, where a thermal bridge occurs, if necessary. Armatherm™500-320 and Armatherm ™500-490 are the most common specifications.
Not only is Armatherm™500 the ideal solution to prevent thermal bridging in buildings to reduce heat loss, it is also suitable for cold storage facilities to prevent the subgrade from freezing. This is necessary for frozen food storage, Armatherm™500 sits directly under the column base to prevent the transfer of cold temperatures into the ground.
Column Base Thermal Bridging Solution
Internal steel columns traditionally extend through the building envelope floor slab and insulation at their base. In low temperature buildings such as freezer rooms and cold storage facilities, this creates a thermal bridge and point transmittance (heat loss) at the steel column base. This is also the case for exterior columns which support floors or roof overhangs. The column to roof connection interrupts the continuous insulation creating heat loss due to thermal bridging.
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 | 아프리카 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
건지 | 네팔 | 가나 | United States Minor Outlying Islands |
그리스 | 대만 | 가봉 | 괌 |
네덜란드 | 대한민국 | 감비아 | 나우루 |
노르웨이 | 라오스 | 기니 | 노퍽섬 |
덴마크 | 레바논 | 기니비사우 | 뉴질랜드 |
독일 | 마카오 | 나미비아 | 뉴칼레도니아 |
라트비아 | 말레이시아 | 나이지리아 | 니우에 |
러시아 | 몰디브 | 남수단 | 동티모르 |
루마니아 | 몽고 | 남아프리카 | 마샬 군도 |
뤽상부르 | 미얀마(버마) | 니제르 | 미크로네시아 연방 |
리투아니아 | 바레인 | 라이베리아 | 바누아투 |
리히텐슈타인 | 방글라데시 | 레소토 | 북마리아나 제도 |
맨섬 | 베트남 | 르완다 | 사모아 |
모나코 | 부탄 | 리비아 | 솔로몬 제도 |
몬테네그로 | 브루나이 | 리유니온 | 아메리칸 사모아 |
몰도바 | 사우디아라비아 | 마다가스카르 | 오스트레일리아 |
몰타 | 스리랑카 | 마요트 | 월리스푸투나 |
바티칸 시국 | 시리아 | 말라위 | 쿡 군도 |
벨기에 | 싱가포르 | 말리 | 키리바시 |
벨로루시 | 아랍에미레이트 | 모로코 | 토켈라우 |
보스니아 헤르체고비나 | 아르메니아 | 모리셔스 | 통가 |
북마케도니아 | 아제르바이잔 | 모리타니아 | 투발루 |
불가리아 | 아프가니스탄 | 모잠비크 | 파푸아뉴기니 |
산마리노 | 영국령 인도양 지역 | 베냉 | 팔라우 |
세르비아 | 예멘 | 보츠와나 | 프랑스령 폴리네시아 |
스발바르 얀마옌 제도 | 오만 | 부룬디 | 피지 |
스웨덴 | 요르단 | 부르키나 파소 | 핏케언 제도 |
스위스 | 우즈베키스탄 | 상투메프린시페 | |
스페인 | 이라크 | 서사하라 | |
슬로바키아 | 이란 | 세네갈 | |
슬로베니아 | 이스라엘 | 세이셸 | |
아이슬란드 | 인도 | 세인트헬레나 | |
아일랜드 | 인도네시아 | 소말리아 | |
안도라 | 일본 | 수단 | |
알바니아 | 조선민주주의인민공화국 | 시에라리온 | |
에스토니아 | 조지아 | 알제리 | |
영국 | 중국 | 앙골라 | |
오스트리아 | 카자흐스탄 | 에리트레아 | |
올란드 제도 | 카타르 | 에스와티니 | |
우크라이나 | 캄보디아 | 우간다 | |
이탈리아 | 코코스 제도 | 이디오피아 | |
저지섬 | 쿠웨이트 | 이집트 | |
지브롤터 | 크리스마스섬 | 잠비아 | |
체코 공화국 | 키르기스스탄 | 적도 기니 | |
크로아티아 | 타지키스탄 | 주부티 | |
키프러스 | 태국 | 중앙아프리카공화국 | |
페로 제도 | 터키 | 짐바브웨 | |
포르투갈 | 투르크메니스탄 | 차드 | |
폴란드 | 파키스탄 | 카메룬 | |
프랑스 | 팔레스타인 | 카보베르데 | |
핀란드 | 필리핀 | 케냐 | |
헝가리 | 홍콩 | 코모로 | |
코트디부아르 | |||
콩고 | |||
콩고 민주공화국 | |||
탄자니아 | |||
토고 | |||
튀니지 |