ARMAGIRT™ Z-GIRT
PRODUCT DATA:
Non-metallic Z-girts are an ideal product for furring exterior walls on a new/existing masonry or steel stud backing. The ArmaGirt™
was developed to reduce heat loss in the building envelope while increasing the effective R-Value of the total wall assembly
Material: 24 gauge galvanized tempered steel
The clip, 1” wide x 3.5” long, is made from 24 gauge
galvanized tempered steel that helps keep the clip tight to
4mm and 5mm ArmaGirt™ Z-Girts.
The “ski slope” design helps slide the clip onto the girt. This
may be applied to the girt before fastening to the studs, or
after the insulation is placed on the wall.
RJC-1A Clips are shipped in a 8” x 8” x 8” box weighing
approximately 20lbs. Each box contains 400 clips, enough
to cover 1,065 square foot of wall.
Additional Accessories Available:
• ArmaGirt™ Z-Girt Self Tap Exterior Cladding Fastener
• Armatherm™ Insulation Clips
지역 가용성
| 북미 | 남아메리카 |
|---|---|
과들루프 | 가이아나 |
과테말라 | 베네수엘라 |
그레나다 | 볼리비아 |
그린란드 | 브라질 |
네덜란드령 카리브 해 지역 | 수리남 |
니카라과 | 아르헨티나 |
도미니카 | 에콰도르 |
도미니카 공화국 | 우루과이 |
마르티니크 | 칠레 |
멕시코 | 콜롬비아 |
몬세라트 | 파라과이 |
미국 | 페루 |
미국령 버진아일랜드 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) |
바베이도스 | 프랑스령 기아나 |
바하마 | |
버뮤다 | |
벨리즈 | |
생마르탱 | |
생바르텔레미 | |
생피에르앤드미클롱 | |
세인트루시아 | |
세인트빈센트그레나딘 | |
세인트키츠네비스 | |
신트마르턴 | |
아루바 | |
아이티 | |
앤티가 바부다 | |
앵귈라 | |
엘살바도르 | |
영국령 버진아일랜드 | |
온두라스 | |
자메이카 | |
캐나다 | |
케이맨 군도 | |
코스타리카 | |
쿠바 | |
퀴라소 | |
터크스케이커스 제도 | |
트리니다드토바고 | |
파나마 | |
푸에르토리코 |