제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/a1d51e4f-40df-4a77-8fea-0513eda15855
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
A6697
제품군
Sanitary
제품분류
Washbasin taps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
143
너비(mm)
51
깊이(mm)
139
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6697AA
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk
관련성
관련성
주 재료
유기
순 중량(Kg)
2.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드