제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
다운로드
사양
사양
Bath pillar taps, lever handles
기술 사양
기술 사양
특징 참조
B9882
제품군
Sanitary
제품분류
Water supply fittings for baths
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
79
너비(mm)
52
깊이(mm)
114
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.18
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 설명
Bath taps
OmniClass 번호
23-31 11 19
OmniClass 제목
Faucet Mixing Valves
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
다운로드
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
다운로드
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
다운로드
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
다운로드