제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
홈
카테고리
위생
수도꼭지
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
다운로드
사양
사양
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
기술 사양
기술 사양
특징 참조
BC712
제품군
Edit R
제품분류
Basin Mixer
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-02-17
에디션 넘버
1
높이(mm)
75
너비(mm)
210
깊이(mm)
560
링크
링크
제품 URL
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
설치 안내
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
기술 설명
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.65
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011328
ETIM 이름
Washbasin mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
다운로드
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
다운로드