제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/0b898f58-eea8-40d9-a455-5c8046dc851d
홈
카테고리
위생
화장실
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S0439
제품군
Sanitary
제품분류
WC pans
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-05-29
에디션 넘버
1
높이(mm)
410
너비(mm)
360
깊이(mm)
520
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S0439HY
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
순 중량(Kg)
23.9
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명
WC pans
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
다운로드
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
다운로드
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
다운로드
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
다운로드
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
다운로드