제품 게시
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    사양
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    기술 사양
    • 특징 참조S0767
    • 제품군OLEAS
    • 제품분류Flush Plate
    • 게시일2021-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)57
    • 너비(mm)265
    • 깊이(mm)189
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드46 46 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushing Gates
    • OmniClass 번호23-39 37 15 13
    • OmniClass 제목Flushing Gates

    지역 가용성

    유럽
    아일랜드
    영국