제품 게시
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Armitage Shanks

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
사양
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
기술 사양
  • 특징 참조S0781
  • 제품군Edit D
  • 제품분류WC pan
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료도기
  • 순 중량(Kg)26.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011289
  • ETIM 이름Toilet closet
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽
영국