제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/22330821-7684-4c94-bba3-19064263f67d
홈
카테고리
위생
세면기
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
다운로드
사양
사양
50cm wall hung basin with one taphole
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S0786
제품군
Edit R
제품분류
Washbasin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-02-17
에디션 넘버
1
높이(mm)
172
너비(mm)
500
깊이(mm)
420
링크
링크
제품 URL
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
설치 안내
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
기술 설명
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
12.7
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011550
ETIM 이름
Washbasin
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 설명
Wall-hung wash basins
CSI 마스터 형식 2014 코드
33 44 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Catchbasins
OmniClass 번호
23-39 29 13 21 19
OmniClass 제목
Surface Water Retention Basins
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드