제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
홈
카테고리
위생
세면기
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Contour 21 back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
다운로드
사양
사양
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S2154
제품군
Sanitary
제품분류
Wall hung hand rinse basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
187
너비(mm)
506
깊이(mm)
401
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
순 중량(Kg)
12.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 설명
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드