제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/743c71ce-eb36-4689-9ae2-dfae08fde5e2
홈
카테고리
위생
세면기
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
다운로드
사양
사양
60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S2293
제품군
Sanitary
제품분류
Wall hung wash basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
203
너비(mm)
601
깊이(mm)
481
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S229401
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
순 중량(Kg)
16.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 설명
Wall-hung wash basins
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드