제품 게시
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
사양
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
기술 사양
  • 특징 참조S2685
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Undermounted wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)552
  • 깊이(mm)381
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 설명Undermounted wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽
영국