제품 게시
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Armitage Shanks

Profile 21 Close Coupled WC Pan

별점 4.8/54.8(10 리뷰)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
사양
  • Wc pan close coupled with horizontal outlet
기술 사양
  • 특징 참조S3092
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)401
  • 너비(mm)366
  • 깊이(mm)665
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)17.59
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

유럽
영국