제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
홈
카테고리
위생
화장실
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
다운로드
사양
사양
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S3302
제품군
Sanitary
제품분류
WC pans
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
421
너비(mm)
400
깊이(mm)
511
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
순 중량(Kg)
22.25
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명
WC pans
OmniClass 번호
23-31 19 19
OmniClass 제목
Water Closets
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
다운로드
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
다운로드
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
다운로드
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
다운로드
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
다운로드