제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
홈
카테고리
위생
화장실
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
사용 불가: 미국
Armitage Shanks
팔로우
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
다운로드
사양
사양
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S3626
제품군
Sanitary
제품분류
WC cisterns
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
285
너비(mm)
415
깊이(mm)
150
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.co.uk
설치 안내
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
기술 설명
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
순 중량(Kg)
3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 설명
WC cisterns
OmniClass 번호
23-31 19 19 11
OmniClass 제목
Water Operated Water Closets
지역 가용성
유럽
영국
비슷한 제품
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
다운로드
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
다운로드
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
다운로드
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
다운로드
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
다운로드