제품 게시
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Armitage Shanks

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
사양
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
기술 사양
  • 특징 참조S4513
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC cistern fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)65
  • 깊이(mm)75
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)0.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

유럽
영국