제품 게시
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU
Armitage Shanks

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
사양
  • Wall mounted single lever basin mixer
기술 사양
  • 특징 참조A1351
  • 제품군Edit R
  • 제품분류Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)85
  • 너비(mm)215
  • 깊이(mm)345
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks