제품 게시
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT
Armitage Shanks

EDIT R BSN MXR RMTD CHROME TUB.SPT

Edit R Rim mounted high spout basin mixer - no waste
사양
  • Rim mounted high spout basin mixer without waste
기술 사양
  • 특징 참조BC711
  • 제품군Edit R
  • 제품분류Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)215
  • 깊이(mm)405
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.67
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets