제품 게시
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole
Armitage Shanks

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
사양
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
기술 사양
  • 특징 참조E8946
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Pedestal wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)189
  • 너비(mm)506
  • 깊이(mm)444
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks