제품 게시
Sandringham 21 Close Coupled WC Pan
Armitage Shanks

Sandringham 21 Close Coupled WC Pan

Sandringham 21 close coupled wc pan with horizontal outlet
사양
  • Close coupled wc pan with horizontal outlet
기술 사양
  • 특징 참조E8963
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)399
  • 너비(mm)386
  • 깊이(mm)677
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)17.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets