제품 게시
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
Armitage Shanks

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
기술 사양
  • 특징 참조S0443
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)365
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans