제품 게시
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P1 Pneumatic metal dual flushplate
    사양
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    기술 사양
    • 특징 참조S0775
    • 제품군SEPTA PRO
    • 제품분류Flush Plate
    • 게시일2021-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)95
    • 너비(mm)260
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.56
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드46 46 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushing Gates
    • OmniClass 번호23-39 37 15 13
    • OmniClass 제목Flushing Gates

    지역 가용성

    유럽