제품 게시
EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW
Armitage Shanks

EDIT D SEAT & CVR WHITE SCL OW

Edit D toilet seat and cover, slow close
사양
  • Toilet seat and cover with slow close funtion
기술 사양
  • 특징 참조S0784
  • 제품군Edit D
  • 제품분류Seat & Cover
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)385
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)2.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories