제품 게시
EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE 1TH
Armitage Shanks

EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE 1TH

Edit Assist 60cm Accessible basin one taphole
사양
  • 60cm Accessible washbasin with one taphole
기술 사양
  • 특징 참조S0822
  • 제품군Edit Assist
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료도기
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드33 44 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Catchbasins
  • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
  • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins

지역 가용성

유럽