제품 게시
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
사양
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
기술 사양
  • 특징 참조S2159
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung hand rinse basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)9.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽