제품 게시
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow
Armitage Shanks

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
사양
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
기술 사양
  • 특징 참조S2164
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)196
  • 너비(mm)541
  • 깊이(mm)549
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)16.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks