제품 게시
Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of
Armitage Shanks

Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex washbasin, 2 taphole no chainstay hole or of
사양
  • 2 taphole no chainstay hole or of
기술 사양
  • 특징 참조S2300
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)206
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)14.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽