제품 게시
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
    Armitage Shanks

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    사양
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    기술 사양
    • 특징 참조S2311
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wall hung hand rinse basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)195
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)12.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks