제품 게시
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo
Armitage Shanks

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
사양
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
기술 사양
  • 특징 참조S2516
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Undermounted wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)176
  • 너비(mm)556
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)8.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 설명Undermounted wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽