제품 게시
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
Armitage Shanks

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
사양
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
기술 사양
  • 특징 참조S2629
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Counter top wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)388
  • 깊이(mm)388
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks