제품 게시
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
Armitage Shanks

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
사양
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
기술 사양
  • 특징 참조S2636
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung hand rinse basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)402
  • 깊이(mm)328
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)9.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks