제품 게시
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
사양
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
기술 사양
  • 특징 참조S2689
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Undermounted wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)176
  • 너비(mm)421
  • 깊이(mm)351
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)6.05
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 설명Undermounted wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks