제품 게시
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser
Armitage Shanks

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 rectangular 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
사양
  • 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
기술 사양
  • 특징 참조S2696
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Undermounted wash basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)555
  • 깊이(mm)435
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)9.45
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 설명Undermounted wash basins
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks