제품 게시
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
Armitage Shanks

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
사양
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
기술 사양
  • 특징 참조S3077
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)366
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)701
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets