제품 게시
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls
Armitage Shanks

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
사양
  • Seat ring only for 355 mm bowls
기술 사양
  • 특징 참조S4545
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC seats and covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)58
  • 너비(mm)375
  • 깊이(mm)442
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 

지역 가용성

유럽