제품 게시
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)
Armitage Shanks

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)

Purita 700 mm stainless steel fountain & pedestal
사양
  • 700 mm stainless steel fountain & pedestal
기술 사양
  • 특징 참조S5451
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Drinking fountains packages
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)310
  • 깊이(mm)266
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 순 중량(Kg)8.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Drinking fountains
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 설명Drinking fountains
  • OmniClass 번호23-31 31 00
  • OmniClass 제목Drinking Fountains