제품 게시
Alder Sink & Bucket Grating
Alder Sink & Bucket Grating
    Armitage Shanks

    Alder Sink & Bucket Grating

    Alder sink 51 x 31 cm high back and fitted stainless steel bucket grating
    사양
    • High back and fitted stainless steel bucket grating
    기술 사양
    • 특징 참조S5900
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Janitorial units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)535
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)50
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 설명Janitorial sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 19 19
    • OmniClass 제목Service Sinks

    지역 가용성

    유럽