제품 게시
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
Armitage Shanks

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
사양
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
기술 사양
  • 특징 참조S6110
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)675
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)305
관련성
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals