제품 게시
Contour Hy Urinal 67 White
Contour Hy Urinal 67 White
    Armitage Shanks

    Contour Hy Urinal 67 White

    CONTOUR HY URINAL 67 WHITE
    기술 사양
    • 특징 참조S6119
    • 제품군CONTOUR 21
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)30
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)18.38
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals

    지역 가용성

    유럽