제품 게시
Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings
Armitage Shanks

Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
사양
  • Plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
기술 사양
  • 특징 참조S6217
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Urinal cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)285
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_78
  • Uniclass 2015 설명Urinal cisterns
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets