제품 게시
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet
Armitage Shanks

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
사양
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
기술 사양
  • 특징 참조S6388
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Wall hung urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)567
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)265
관련성
  • 순 중량(Kg)11.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals

지역 가용성

유럽