제품 게시
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
    Armitage Shanks

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    사양
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    기술 사양
    • 특징 참조S8920
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류BASIN WASTE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)75
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 설명Wash basins wastes
    • OmniClass 번호23-39 29 11
    • OmniClass 제목Waste Water Drains