제품 게시
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
    Artek

    ARMCHAIR 400

    Designer: Alvar Aalto Year: 1936 Armrests, natural lacquered birch or lacquered black Seat with zig-zag springs, polyurethane foam and polyester wadding Back with polyurethane foam and polyester wadding Upholstered with fabric or leather
    기술 사양
    • 특징 참조400
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-05-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)650
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)770
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 설명Easy chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13
    • OmniClass 제목Residential Seating
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS