제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
홈
카테고리
주방
수도꼭지
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
사용 불가: 미국
arwa
팔로우
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray with 2 sprays
다운로드
사양
사양
Projection 225 mm, swivel spout, pull-out spray
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9-05437-100-000
제품군
arwa-twinplus
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-08-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.similor.ch/en/prod/9-05437-100-000/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
스위스
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
다운로드
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
다운로드
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
다운로드
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
다운로드
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
다운로드