제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
arwa/products/1203a39c-905a-4b51-be2b-0abac4ba83da
홈
카테고리
위생
수도꼭지
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
사용 불가: 미국
arwa
팔로우
arwa-therm, Concealed bath faucet, twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
twin, set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light
다운로드
사양
사양
twin, thermostatic set for Simibox with 2 outlets
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9-05475-100-000
제품군
arwa-therm
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-08-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.similor.ch/en/prod/9-05485-100-000/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
순 중량(Kg)
2.31
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 설명
Bath taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
스위스
비슷한 제품
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드