제품 게시
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
보관됨

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
기술 사양
  • 특징 참조78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • 제품군Pipe Joining Systems
  • 제품분류Grooved > Flow Control > Check Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Ductile Iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011469
  • ETIM 이름Check valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 설명Check valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Valves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass 번호23-27 31 19
  • OmniClass 제목Check Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures