한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Service: For support of stationary steel pipe risers, cast iron pipe or conduit. This product is not intended for use with hanger rods. For this application, refer to Fig. 40 Riser Clamp.
Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8). UL, ULC Listed (Sizes 1-1/2" - 8").
Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling, hub or welded lugs on steel pipe. Bolt torques should be per industry standards. Clamp is designed for standard steel pipe O.D. and this must be considered in sizing the riser for other types of piping.
Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.