제품 게시
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
보관됨

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
기술 사양
  • 특징 참조less-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • 제품군Pipe Joining Systems
  • 제품분류Grooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 설명Pipes and fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득